1/2 N CTL 166.000


Suchen Sie eine Konfiguration, die hier nicht vorkommt? Sprechen Sie uns an


1/2 N CTL 166.000
60 Case, Zoll

60 Case , 0.5 in Durchmesser, Nadelrollen, Kohlenstoffstahl oder ALMin. 60 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day*
$232.40 je**
Sonderlänge:

Min.: 1.0 in  Max.: 166.0 in  Toleranz ±0,03125

Sonderbearbeitung

Eine Sonderlänge (links) muss angegeben werden.

In Warenkorb legen

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 0.5000
[ToleranceValues] 0.5000/0.4998 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class N
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 4.216,400 mm / 166,000 in
Durchmesser 13 mm / 0,500 in
Ge­wicht 9,130 lb
Einhärttiefe, min. 1,016 mm / 0,040 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: